SG6F 125-81.5-40
6-násobný systém čeľuste
Identifikačné číslo 432486
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-násobný systém čeľuste
- Vhodné pre: KSX 125, KSX-C 125
- Rozmery: 125 x 81,5 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 81.5 |
Výška [mm] | 40 |
Max. upínacia sila [kN] | 105 |
Zväzok | Sada |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |