SGA-1 160-110-22
Adaptérová platňa
Identifikačné číslo 430798
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Adaptérová platňa, pevná
- Vhodné pre: KSG 100
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 160 x 110 x 22 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 4.1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 110 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 4.1 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí