SGA-3 125-39-19
Adaptérová platňa
Identifikačné číslo 432719
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Adaptérová platňa, pevná
- Vhodné pre: KSC3 80
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 125 x 39 x 19 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.7 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 39 |
Výška [mm] | 19 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí