SGA-3 180-62-22
Adaptérová platňa
Identifikačné číslo 432471
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Adaptérová platňa, pevná
- Vhodné pre: KSC3 125
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 180 x 62 x 22 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1.7 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 180 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 62 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí