SGA-4 125-48-19
Adaptérová platňa
Identifikačné číslo 432735
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Adaptérová platňa, pevná
- Vhodné pre: KSC-F 80-214
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 125 x 48 x 19 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 48 |
Výška [mm] | 19 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí