SGA-4 256-125-22
Adaptérová platňa
Identifikačné číslo 432621
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Adaptérová platňa, pevná
- Vhodné pre: KSC-F 160-480
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 256 x 125 x 22 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 5.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 256 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 125 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 5.4 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí