SGA-6 160-74-17
Adaptérová platňa
Identifikačné číslo 1329343
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Adaptérová platňa
- Vhodné pre: KSM2 90
- Rozhranie 1: W-38
- Rozmery: 160 x 74 x 17 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 1.6 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 74 |
Výška [mm] | 17 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Systémové čeľuste, upevňovacie skrutky; bez 6-násobných obojstranných čeľustí