ADR Ausdrehring Ø 164
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 6100005
ADR Ausdrehring Ø 164, Sústružnícky prípravok pre čeľuste
- Min. upínací rozsah: 162 mm
- Max. upínací rozsah: 204 mm
Technické údaje
Min. upínací rozsah [mm] | 162 |
---|---|
Max. upínací rozsah [mm] | 204 |
Upínací rozsah možno dosiahnuť pomocou upínacích čapov.