ADR Ausdrehring Ø 208
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 6100006
ADR Ausdrehring Ø 208, Sústružnícky prípravok pre čeľuste
- Min. upínací rozsah: 206 mm
- Max. upínací rozsah: 248 mm
Technické údaje
Min. upínací rozsah [mm] | 206 |
---|---|
Max. upínací rozsah [mm] | 248 |
Upínací rozsah možno dosiahnuť pomocou upínacích čapov.