ADR-C
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 189500
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
ADR-C, Sústružnícky prípravok pre čeľuste
- Min. upínací rozsah: 30 mm
- Max. upínací rozsah: 248 mm
Technické údaje
Min. upínací rozsah [mm] | 30 |
---|---|
Max. upínací rozsah [mm] | 248 |