ADR-S
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 189600
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
ADR-S, Sústružnícky prípravok pre čeľuste
- Min. upínací rozsah: 250 mm
- Max. upínací rozsah: 520 mm
Technické údaje
Min. upínací rozsah [mm] | 250 |
---|---|
Max. upínací rozsah [mm] | 520 |