BAV 0
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119100
BAV 0, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ľahké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 110 mm
- Vonkajší priemer A: 153 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 110 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 153 |
Max. upínacia sila [kN] | 15 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 150 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 215 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 50 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 115 |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |