BAV 1
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119101
BAV 1, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ľahké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 110 mm
- Vonkajší priemer A: 176 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 110 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 176 |
Max. upínacia sila [kN] | 30 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 170 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 260 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 35 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 125 |
Hmotnosť [kg] | 3.3 |