BAV 2
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119102
BAV 2, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ľahké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 135 mm
- Vonkajší priemer A: 215 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 135 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 215 |
Max. upínacia sila [kN] | 30 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 215 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 285 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 70 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 140 |
Hmotnosť [kg] | 5.2 |