BAV 3
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119103
BAV 3, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ľahké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 162 mm
- Vonkajší priemer A: 244 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 162 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 244 |
Max. upínacia sila [kN] | 30 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 240 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 315 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 100 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 175 |
Hmotnosť [kg] | 5.6 |