BAV 4
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119104
BAV 4, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ľahké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 208 mm
- Vonkajší priemer A: 290 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 208 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 290 |
Max. upínacia sila [kN] | 30 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 290 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 360 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 145 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 215 |
Hmotnosť [kg] | 6.8 |