GBP 65-22-7.7
Brúsená čeľusť
Identifikačné číslo 490566
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, brúsená
- Rozhranie 1: W-65-1
- Rozmery: 64 x 22 x 7,7 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.07 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 64 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 7.7 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.07 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky