GBP 90-22-7.7
Brúsená čeľusť
Identifikačné číslo 490573
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, brúsená
- Rozhranie 1: W-90-2
- Rozmery: 90 x 22 x 7,7 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.11 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 90 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 7.7 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.11 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky