BSA 10
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119110
BSA 10, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ťažké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 135 mm
- Vonkajší priemer A: 225 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 135 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 225 |
Max. upínacia sila [kN] | 45 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 229 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 305 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 81 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 157 |
Hmotnosť [kg] | 7 |