BSA 20
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119111
BSA 20, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ťažké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 184 mm
- Vonkajší priemer A: 288 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 184 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 288 |
Max. upínacia sila [kN] | 60 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 292 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 368 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 128 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 204 |
Hmotnosť [kg] | 11.5 |