BSA 30
Sústružnícky prípravok pre čeľuste
Identifikačné číslo 119112
BSA 30, Sústružnícky prípravok pre čeľuste Ťažké vyhotovenie
- Vnútorný priemer I: 256 mm
- Vonkajší priemer A: 384 mm
Technické údaje
Vnútorný priemer I [mm] | 256 |
---|---|
Vonkajší priemer A [mm] | 384 |
Max. upínacia sila [kN] | 75 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 388 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 464 |
Min. nastavovacia poloha [mm] | 208 |
Max. nastavovacia poloha [mm] | 284 |
Hmotnosť [kg] | 21 |