AB H 2010 M10
Čap obrobku
Identifikačné číslo 1345612
AB H 2010 M10, Čap obrobku tvrdý
- Výška H: 20 mm
- Veľkosť vidlicového kľúča A/F: 17
- Závit G: M10
- Materiál: Stahl C45
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Výška H [mm] | 20 |
---|---|
Veľkosť vidlicového kľúča A/F | 17 |
Závit G | M10 |
Tvrdý | áno |
Materiál | Stahl C45 |
Dodacia jednotka | 1 kus |