AB H 308 M8
Čap obrobku
Identifikačné číslo 10012144
AB H 308 M8, Čap obrobku tvrdý
- Výška H: 30 mm
- Veľkosť vidlicového kľúča A/F: 14
- Závit G: M8
- Materiál: Stahl C45
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Výška H [mm] | 30 |
---|---|
Veľkosť vidlicového kľúča A/F | 14 |
Závit G | M8 |
Tvrdý | áno |
Materiál | Stahl C45 |
Dodacia jednotka | 1 kus |