AB H 56 M6
Čap obrobku
Identifikačné číslo 10012134
AB H 56 M6, Čap obrobku tvrdý
- Výška H: 5 mm
- Veľkosť vidlicového kľúča A/F: 10
- Závit G: M6
- Materiál: Stahl C45
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Výška H [mm] | 5 |
---|---|
Veľkosť vidlicového kľúča A/F | 10 |
Závit G | M6 |
Tvrdý | áno |
Materiál | Stahl C45 |
Dodacia jednotka | 1 kus |