GBB 125-18-7.6
Čeľusť s povrchovou úpravou
Identifikačné číslo 432262
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť s povrchovou úpravou
- Rozhranie 1: W-125-2
- Rozmery: 125 x 18 x 7,6 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.12 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 7.6 |
Výška [mm] | 18 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.12 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky