SGVS-B 100-91-125
Čeľuste VS
Identifikačné číslo 430144
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vysoká čeľusť VS, pohyblivá
- Vhodné pre: KSG 100
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 91 x 125 mm
- Počet otvorov v rastri: 11
- Hmotnosť: 5.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 91 |
Výška [mm] | 125 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 5.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, vrchná čeľusť