SGVS-F 100-80-125
Čeľuste VS
Identifikačné číslo 430143
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vysoká čeľusť VS, pevná
- Pre upevnenie rôznych čeľustí, so stupňovitou čeľusťou grip 5 mm
- Vhodné pre: KSG 100
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 80 x 125 mm
- Počet otvorov v rastri: 114
- Hmotnosť: 3.9 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 125 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky