SGVS-F 125-95-150
Čeľuste VS
Identifikačné číslo 430141
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vysoká čeľusť VS, pevná
- Pre upevnenie rôznych čeľustí, so stupňovitou čeľusťou grip 5 mm
- Vhodné pre: KSG 125
- Rozhranie 1: W-125-1
- Rozmery: 125 x 95 x 150 mm
- Počet otvorov v rastri: 114
- Hmotnosť: 6.7 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 95 |
Výška [mm] | 150 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 6.7 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky