SGVS-GL-B 70-26.5-22
Čeľuste VS
Identifikačné číslo 1497095
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť VS s reliéfnym profilom
- Na upínanie predrazených materiálov a obrobkov
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: KSC mini
- Rozmery: 70 x 26,5 x 22 mm
- Upínací krok: 3 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 70 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 26.5 |
Výška [mm] | 22 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |