arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SGVS-S5-B 45-26.5-24

SGVS-S5-B 45-26.5-24

Čeľuste VS

Identifikačné číslo 1452076

Štandardné systémové čeľuste

Vlastnosti produktu:
  • Hladká čeľusť VS
  • Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
  • Vhodné pre: KSC mini
Technické údaje:
  • Rozmery: 45 x 26,5 x 24 mm
  • Upínací krok: 5 mm
  • Hmotnosť: 0.1 kg
Šírka [mm] 45
Hĺbka [mm] 26.5
Výška [mm] 24
Zväzok kus
Hmotnosť [kg] 0.1

Rozsah dodávky
Systémová čeľusť