ZRI-A4
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 471460
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Strediace puzdro pre upínacie palety NSL3 turn a NSL turn
- Pre zvýšenú presnosť hádzania
- Rozmery: Ø90 x 21 mm
- Krátky kužeľ: A4
- Hmotnosť: 0.6 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 90 |
---|---|
Výška [mm] | 21 |
Krátky kužeľ | A4 |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |
Rozsah dodávky
Centrovací krúžok, upevňovacie skrutky