ZKE-A4
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Identifikačné číslo 471452
Príslušenstvo k štandardným upínacím systémom s nulovým bodom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Strediaci kužeľ pre upínacie stanice NSL3 turn a NSL turn
- Pre zvýšenú presnosť hádzania
- Rozmery: Ø 90 x 33 mm
- Krátky kužeľ: A4
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 90 |
---|---|
Výška [mm] | 33 |
Krátky kužeľ | A4 |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Centrovací kužeľ, krycie uzávery, upevňovacie skrutky, návod na prevádzku