DKS.C5 CIR 13-PIN
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1470019
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dokovacia stanica
- Na zavesenie kábla a zástrčky riadiacej jednotky
- S indukčným snímačom, ktorý kontroluje, či sa konektor nachádza v dokovacej stanici.
- Vhodné pre: 13-pólovým konektorom CIR32B
- Rozmery: 214 x 200 x 110 mm
- Dĺžka kábla: 5 m
- Hmotnosť: 3 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 214 |
---|---|
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 3 |