STK 100/3
Drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 1516562
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Drapáková čeľusť
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 100
- Rozmery: 41.5 x 37 x 20 mm
- krok uchopenia: 5 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 41.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 37 |
Výška [mm] | 20 |
Vhodné pre | 100 |
L [mm] | 41.5 |
B [mm] | 37 |
H [mm] | 20 |
B1 [mm] | 6.5 |
B2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 21.5 |
L3 [mm] | 5 |
L4 [mm] | 24.5 |
L5 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 8 |
T2 [mm] | 15 |
Rozsah dodávky
Drapákové čeľuste