STK 200/3
Drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 1516564
Štandardné upínacie čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Drapáková čeľusť
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 200
- Rozmery: 71.5 x 72 x 34 mm
- krok uchopenia: 6 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 71.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 72 |
Výška [mm] | 34 |
Vhodné pre | 200 |
L [mm] | 71.5 |
B [mm] | 72 |
H [mm] | 34 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 33 |
L1 [mm] | 51 |
L2 [mm] | 35.5 |
L3 [mm] | 6 |
L4 [mm] | 41 |
L5 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 17 |
T2 [mm] | 21 |
Rozsah dodávky
Drapákové čeľuste