STK-V 160/3
Drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 1516573
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Drapáková čeľusť s predĺženým upínacím rozsahom.
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 160
- Rozmery: 68 x 57 x 27 mm
- krok uchopenia: 6 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 68 |
---|---|
Šírka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 27 |
Vhodné pre | 160 |
L [mm] | 68 |
B [mm] | 57 |
H [mm] | 27 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 26 |
L1 [mm] | 41 |
L2 [mm] | 36 |
L3 [mm] | 39 |
L4 [mm] | 52 |
L5 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 12 |
T2 [mm] | 20 |
T3 [mm] | 21 |
Rozsah dodávky
Drapákové čeľuste