STK-V 250/3
Drapákové čeľuste
Identifikačné číslo 1516575
Štandardné čeľuste pre skľučovadlá
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Drapáková čeľusť s predĺženým upínacím rozsahom.
- Rozhranie čeľuste: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pre: 3-čeľusťový zverák TANDEM, veľkosť 250
- Rozmery: 88 x 85 x 34 mm
- krok uchopenia: 6 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 88 |
---|---|
Šírka [mm] | 85 |
Výška [mm] | 34 |
Vhodné pre | 250 |
L [mm] | 88 |
B [mm] | 85 |
H [mm] | 34 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 42 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 49 |
L3 [mm] | 47 |
L4 [mm] | 68 |
L5 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
T2 [mm] | 27 |
T3 [mm] | 28 |
Rozsah dodávky
Drapákové čeľuste