SFM 298.5 x 198.5
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 1378520
Príslušenstvo pre štandardnú vákuovú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Elastomérová rohožka
- Špeciálne vyvinuté na výrobu výrezov a zložitých dielov.
- Rozmery: 298,5 x 198,5 x 2,5 mm
- Efektívna odsávacia plocha: 38.8 cm²
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 298.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 198.5 |
Výška [mm] | 2.5 |
Efektívna odsávacia plocha [cm²] | 38.8 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Elastomérová rohožka