PVB 32-23
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422405
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Flexibilné predĺženie pólu PVB 32
- S priechodným otvorom a skrutkou M6.
- Technológia: Štvorcový pól
- Kompenzačný zdvih 5 mm.
- Rozmery: 31 x 29 x 23 mm
- Pre veľkosť tyče: 32 x 32 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 31 |
---|---|
Šírka [mm] | 29 |
Výška [mm] | 23 |