PVB 50-54
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 420092
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Flexibilné predĺženie pólu EASYTURN PVB 50
- S priechodným otvorom a skrutkou M8.
- Technológia: Štvorcový pól
- Možnosť vertikálneho a horizontálneho použitia.
- Rozmery: 47 x 45 x 54 mm
- Pre veľkosť tyče: 50 x 50 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 47 |
---|---|
Šírka [mm] | 45 |
Výška [mm] | 54 |
Ø D1 [mm] | 15 |
Ø D2 [mm] | 9 |
Rozsah dodávky
Predĺženie pólov, upevňovacia skrutka