PVB 70-47
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422994
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Flexibilné predĺženie pólu PVB 70
- S priechodným otvorom a skrutkou M10.
- Technológia: Štvorcový pól
- Kompenzačný zdvih 7 mm.
- Rozmery: 75 x 70 x 47 mm
- Pre veľkosť tyče: 70 x 70 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 75 |
---|---|
Šírka [mm] | 70 |
Výška [mm] | 47 |
Rozsah dodávky
Predĺženie pólov, upevňovacia skrutka