PVB 70-70
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Identifikačné číslo 422996
Príslušenstvo pre štandardnú magnetickú upínaciu techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Flexibilné predĺženie pólu EASYTURN PVB 70
- S priechodným otvorom a skrutkou M10.
- Technológia: Štvorcový pól
- Možnosť vertikálneho a horizontálneho použitia.
- Rozmery: 69 x 70 x 70 mm
- Pre veľkosť tyče: 70 x 70 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 69 |
---|---|
Šírka [mm] | 70 |
Výška [mm] | 70 |
Ø D1 [mm] | 17 |
Ø D2 [mm] | 11 |
Rozsah dodávky
Predĺženie pólov, upevňovacia skrutka