GBE-VS 100-19-40
Hladká čeľusť
Identifikačné číslo 430720
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čeľusť VS
- Rozhranie 1: W-100-3
- Rozmery: 100 x 19 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.29 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 100 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 40 |
Výška [mm] | 19 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.29 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky