GBE-VS 125-19-45
Hladká čeľusť
Identifikačné číslo 430416
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čeľusť VS
- Rozhranie 1: W-125-3
- Rozmery: 125 x 19 x 45 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.63 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 45 |
Výška [mm] | 19 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.63 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky