GBE-VS 40-14-30
Hladká čeľusť
Identifikačné číslo 432196
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čeľusť VS
- Rozhranie 1: W-40-3
- Rozmery: 40 x 14 x 30 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.07 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 40 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 30 |
Výška [mm] | 14 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.07 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky