GBE-VS 65-14-32
Hladká čeľusť
Identifikačné číslo 430730
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čeľusť VS
- Rozhranie 1: W-65-3
- Rozmery: 65 x 14 x 32 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.14 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 65 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 32 |
Výška [mm] | 14 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.14 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky