SGAL 125-76-40
Hliníkové čeľuste
Identifikačné číslo 432257
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hliníková čeľusť
- Vhodné pre: KSX 125, KSX-C 125
- Rozmery: 125 x 76 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 14
- Hmotnosť: 1.05 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 76 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1.05 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky