SGAL-B 125-68-40
Hliníkové čeľuste
Identifikačné číslo 432469
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pohyblivá hliníková čeľusť
- Vhodné pre: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Rozmery: 125,5 x 68 x 40 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 125.5 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 68 |
Výška [mm] | 40 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky