SGAL-B 160-85-50
Hliníkové čeľuste
Identifikačné číslo 432623
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pohyblivá hliníková čeľusť
- Vhodné pre: KSC3 160, KSC-F 160
- Rozmery: 160 x 85 x 50 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 2 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 160 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 85 |
Výška [mm] | 50 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 2 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky