SGAL-B 80-48-28
Hliníkové čeľuste
Identifikačné číslo 432718
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pohyblivá hliníková čeľusť
- Vhodné pre: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Rozmery: 80,4 x 48 x 28 mm
- Počet otvorov v rastri: 12
- Hmotnosť: 0.4 kg
Technické údaje
Šírka [mm] | 80.4 |
---|---|
Hĺbka [mm] | 48 |
Výška [mm] | 28 |
Zväzok | kus |
Hmotnosť [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky